Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 36 résultats
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 6,3 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 4,7 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 28 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Matières
Joint
Corps
acier, zingué par galvanisation
Ressort
inox
acier bruni
acier, zingué par galvanisation
Embout
acier cémenté, zingué par galvanisation
thermoplastique (POM), blanc
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
d1 : M12
Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
d1 : M18 x 1,5 mm
Poids: 137 g
Caractéristique
Ressort léger = ressort inox
Ressort standard = ressort acier, bruni
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Assemblage
Montage par vissage avec outil de montage.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec filetage, avec joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.