Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 14 résultats
Version:
bille en inox, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Autres détails
bille en inox, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Alésage de positionnement H8: 8 mm
Course s: 0,8 mm
Pression1) F1 : ~ 2,5 N
Pression1) F2 : ~ 6,5 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Version:
bille en inox, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Autres détails
bille en inox, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Alésage de positionnement H8: 10 mm
Course s: 1 mm
Pression1) F1 : ~ 4,5 N
Pression1) F2 : ~ 9 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Version:
bille en inox, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Autres détails
bille en inox, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Alésage de positionnement H8: 12 mm
Course s: 1,6 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 13 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 28 g
vers la vue d'article
Version:
bille en inox, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Autres détails
bille en inox, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Alésage de positionnement H8: 14 mm
Course s: 1,9 mm
Pression1) F1 : ~ 8 N
Pression1) F2 : ~ 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Autres détails
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Alésage de positionnement H8: 8 mm
Course s: 0,8 mm
Pression1) F1 : ~ 2,5 N
Pression1) F2 : ~ 6,5 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Autres détails
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Alésage de positionnement H8: 10 mm
Course s: 1 mm
Pression1) F1 : ~ 4,5 N
Pression1) F2 : ~ 9 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Autres détails
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Alésage de positionnement H8: 12 mm
Course s: 1,6 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 13 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 28 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Autres détails
bille en thermoplastique, ressort standard, un coté – croquis 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Alésage de positionnement H8: 14 mm
Course s: 1,9 mm
Pression1) F1 : ~ 8 N
Pression1) F2 : ~ 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 42 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Alésage de positionnement H8: 10 mm
Course s: 1 mm
Pression1) F1 : ~ 60 N
Pression1) F2 : ~ 170 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Alésage de positionnement H8: 12 mm
Course s: 1,5 mm
Pression1) F1 : ~ 80 N
Pression1) F2 : ~ 260 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Alésage de positionnement H8: 14 mm
Course s: 2 mm
Pression1) F1 : ~ 120 N
Pression1) F2 : ~ 480 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Alésage de positionnement H8: 16 mm
Course s: 1,5 mm
Pression1) F1 : ~ 110 N
Pression1) F2 : ~ 220 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Alésage de positionnement H8: 18 mm
Course s: 1,8 mm
Pression1) F1 : ~ 120 N
Pression1) F2 : ~ 330 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Version:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Autres détails
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Alésage de positionnement H8: 22 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 130 N
Pression1) F2 : ~ 540 N
plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
inox trempé
thermoplastique (POM), blanc
acier à roulement, trempé
Corps
acier de décolletage, bruni
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Assemblage
Bien respecter la cote de montage l3 .
Fiche technique EH 22140. Poussoirs latéraux
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.