Pous­soirs
 IM0009185 Foto Banner

Pous­soirs

Poussoirs et poussoirs gélules

Les poussoirs sont des éléments à ressort constitués d’une bille et d’un corps. Ils sont également appelés poussoirs à ressort. Ils se prêtent à de nombreuses applications dans différents types d’industries, pour fixer, verrouiller, positionner et pousser. 

Les procédures d’assemblage et de fabrication spécifique que nous mettons en œuvre nous permettent de garantir un niveau de fiabilité supérieur, par exemple grâce à des charges et débattements de ressort certifiés. 

Notre gamme complète de produits comprend un large choix de modèles en stock: 

  • Avec un filetage, version à visser (M3 à M24) et à corps lisse, version à enfoncer (diamètre 2 à 12 mm)
  • Corps acier, inox (1.4305) et plastique
  • Billes acier trempé, inox (1.4305), plastique et céramique
  • Embouts acier trempé, inox (1.4305) et plastique
  • Différentes forces de ressort (léger, standard, puissant)
  • Montage grâce à la fente et au six pans creux
  • Avec / sans tête (version filetée)
  • Avec / sans collerette (version lisse) 

Les derniers produits ajoutés à la gamme sont les poussoirs avec bille tournante. Au-delà du fait qu’ils réduisent l’usure de la contrepartie, les billes en plastique permettent une isolation électrique.

Nous proposons également sur demande des freins filet pour les versions filetées.

En supplément de notre gamme métrique, nous vous proposons un choix de modèles en version poucique.

Nous concevons et fabriquons des versions spéciales en fonction des besoins et des applications de nos clients.