Pieds de ma­chines avec système anti-dérapage

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0305
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0310
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0315
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0320
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0325
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0330
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0335
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0340
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0345
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0350
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0355
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0360
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0365
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0370
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0375
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0380
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0385
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0390
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0395
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0400
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0405
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 139 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0410
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 156 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0415
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0420
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines – avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.