Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 19 résultats
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Poids: 79 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
14 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
Poids: 131 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
16 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Poids: 251 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
28 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
Poids: 324 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
36 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
Poids: 492 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
44 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
Poids: 784 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
52 kN
Autres détails
patin et rotule en inox – croquis 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
Poids: 1392 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Poids: 93 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
14 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
Poids: 163 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
16 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Poids: 316 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
16 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Poids: 340 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
28 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
Poids: 481 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
28 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
Poids: 510 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
36 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
Poids: 617 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
36 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
Poids: 905 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
44 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
Poids: 1125 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
44 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
Poids: 1408 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
52 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
Poids: 1906 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec embout en inox
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
52 kN
Autres détails
patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
Poids: 2000 g
vers la vue d'article
Matières
Rotule
Patin
Rotule avec axe
Contre-écrou
inox A2, ISO 4032
inox A2, DIN 934
Notes
Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Fiche technique EH 22590. Patins articulés – avec trous de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.