Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 57 résultats
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
Poids: 126 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
Poids: 241 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 55 kN
Poids: 480 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, acier traité
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
Poids: 554 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
Poids: 36 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Poids: 74 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
Poids: 123 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
Poids: 241 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
Poids: 500 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule
Autres détails
patin et rotule – croquis 1, inox
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
Poids: 517 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 4 kN
Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 7 kN
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Poids: 34 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
Poids: 57 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
Poids: 96 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 22 kN
Poids: 190 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Poids: 240 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec axe en acier
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Poids: 32 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec axe en acier
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Version:
patin et rotule avec axe en acier
Matières:
acier traité, bruni
Autres détails
patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
Poids: 139 g
vers la vue d'article
Matières
Rotule
acier de décolletage, trempé par induction, bruni
inox 1.4305
Embout
Patin
acier traité, bruni
inox 1.4305
thermoplastique (POM), blanc
Rotule avec axe
acier traité, bruni
inox 1.4305
Contre-écrou
acier, bruni, ISO 4032
acier, bruni, DIN 934
inox A2, ISO 4032
inox A2, DIN 934
Notes
Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Fiche technique EH 22590. Patins articulés – avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.