Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
16 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
20 mm
Autres détails
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Alésage de positionnement D H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
22 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
28 mm
Autres détails
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Alésage de positionnement D H11: 28 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
32 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
38 mm
Autres détails
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Alésage de positionnement D H11: 38 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 34 g
vers la vue d'article
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
50 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
58 mm
Autres détails
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Alésage de positionnement D H11: 58 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 87 g
vers la vue d'article
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
16 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
20 mm
Autres détails
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Alésage de positionnement D H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
22 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
28 mm
Autres détails
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Alésage de positionnement D H11: 28 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
32 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
38 mm
Autres détails
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Alésage de positionnement D H11: 38 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
50 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
58 mm
Autres détails
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Alésage de positionnement D H11: 58 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Matières
Joint d`étanchéité
caoutchouc résistant aux huiles et hydrocarbures
Réflecteur
Bague lisse
Regard à huile
plexiglas (PMMA), transparent
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
Numéro d’article:
22860.0816
outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Poids: 16 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
Numéro d’article:
22860.0822
outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Poids: 30 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
Numéro d’article:
22860.0832
outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Poids: 36 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
Numéro d’article:
22860.0850
outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Poids: 49 g
Assemblage
Peuvent être montés sans filetage dans un alésage ∅ H11. Étanchéité en serrant simplement la bague.
Fiche technique EH 22860. Optiques pour niveau d'huile
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.