Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 16 résultats
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M6
Autres détails
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M6
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 1 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M10
Autres détails
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 2 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 3 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M10
Autres détails
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M12
Autres détails
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 4 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M10
Autres détails
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M12
Autres détails
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M10
Autres détails
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 5 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M12
Autres détails
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 5 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M8
Autres détails
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M10
Autres détails
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Pour goujon EH 22570. [mm]:
M12
Autres détails
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
Pour goujon EH 22570.: M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Matières
thermoplastique (POM), noir, mat
Fiche technique EH 22570. Patins – plastique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.