Ver­rous à poi­gnée

EH 22260.

Les verrous à poignée ont une surface de coin ronde et permettent un serrage et un desserrage rapide et sûr avec une plage de réglage relativement large et une force de serrage élevée. En raison du faible angle d'inclinaison de la surface de coin, le verrou à poignée est autobloquant.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
Couple de ser­rage max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec poignée réglable, pente côté opposé à la face d'appui
cro­quis:
1
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0250
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec poignée réglable, pente côté opposé à la face d'appui – croquis 1, acier
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 304 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec poignée réglable, pente côté opposé à la face d'appui
cro­quis:
1
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0251
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec poignée réglable, pente côté opposé à la face d'appui – croquis 1, inox
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 304 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec vis de serrage, pente côté opposé à la face d'appui
cro­quis:
2
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0350
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec vis de serrage, pente côté opposé à la face d'appui – croquis 2, acier
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec vis de serrage, pente côté opposé à la face d'appui
cro­quis:
2
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0351
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec vis de serrage, pente côté opposé à la face d'appui – croquis 2, inox
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec poignée réglable, pente sur la face d'appui
cro­quis:
3
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0450
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec poignée réglable, pente sur la face d'appui – croquis 3, acier
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 312 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec poignée réglable, pente sur la face d'appui
cro­quis:
3
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0451
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec poignée réglable, pente sur la face d'appui – croquis 3, inox
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 312 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec vis de serrage, pente sur la face d'appui
cro­quis:
4
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0550
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec vis de serrage, pente sur la face d'appui – croquis 4, acier
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec vis de serrage, pente sur la face d'appui
cro­quis:
4
Couple de ser­rage max. [Nm]:
40 Nm
Numéro d’article:
22260.0551
CAO
Documents
Verrous à poignée
  • avec vis de serrage, pente sur la face d'appui – croquis 4, inox
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Verrous à poignée

Matières

Corps

  • acier cémenté, bruni
  • inox 1.4305, nickelé

Vis

  • acier, nitruré
  • inox 1.4021, traité, nickelé

Tige à bouton

  • acier, rectifié, bruni
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Notes

Rotation à gauche disponible sur demande.

Assemblage

Fixer avec boulon fileté  M 10 (SW 6). Respecter le couple de serrage max. 40 Nm.

Fonctionnement

Le boulon fileté et le disque sont réglables. Une fois vissé, le verrou à poignée peut facilement être tourné à la position souhaitée. Pour les références articles 22260.0250/.0251 et 22260.0450/.0451, la meilleure position du levier est obtenue grâce au débrayage de la cannelure.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22260. Verrous à poignée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.