Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Poids: 103 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Poids: 174 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 34 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Poids: 103 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Poids: 175 g
vers la vue d'article
Assemblage
Non approprié pour des assemblages soudés. Assemblage avec goupilles.
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.