EH 22620.
Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc.
Transmission sans jeu, forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Autres détails
Embout
Corps
Le montage se fait par un alésage calibré, l'insert peut être fixé par une vis cylindrique.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.