Cim­blots de po­si­tion­ne­ment avec bille

EH 22630.

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Votre sélection a donné lieu à 72 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0306
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0308
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0310
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0312
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0314
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0316
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0320
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
22630.0322
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22630.0325
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, acier à outil
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 18 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0346
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0348
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0350
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0352
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0354
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0356
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0360
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine – croquis 1, inox
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0406
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0408
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0410
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0412
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0414
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0416
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0420
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
22630.0422
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – avec bille
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.