Cim­blots d'ap­pui striés ou avec pointe

EH 22680.

Pour les pièces à surface rugueuse. Le modèle avec pointe (figure 2) est particulièrement adapté pour les pièces en fonte.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ver­sion
cro­quis
l1 [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec insert carbure, strié et filetage
cro­quis:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22680.0061
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, strié et filetage – croquis 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, strié et filetage
cro­quis:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22680.0081
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, strié et filetage – croquis 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, strié et filetage
cro­quis:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0101
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, strié et filetage – croquis 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, strié et filetage
cro­quis:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22680.0121
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, strié et filetage – croquis 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, avec pointe et filetage
cro­quis:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22680.0063
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, avec pointe et filetage – croquis 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, avec pointe et filetage
cro­quis:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22680.0083
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, avec pointe et filetage – croquis 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, avec pointe et filetage
cro­quis:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0103
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, avec pointe et filetage – croquis 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec insert carbure, avec pointe et filetage
cro­quis:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22680.0123
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, avec pointe et filetage – croquis 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22680.0142
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22680.0144
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0164
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0166
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0168
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22680.0184
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22680.0186
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22680.0188
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

Embout

  • carbure, strié
  • carbure, avec pointe

Corps

  • acier traité, bruni
  • acier de décolletage, cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22680. Cimblots d'appui – striés ou avec pointe
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.