Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 14 résultats
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Poids: 48 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Poids: 102 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Poids: 187 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui sphérique
Autres détails
surface d'appui sphérique – croquis 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Poids: 309 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Poids: 49 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Poids: 102 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Poids: 184 g
vers la vue d'article
Version:
surface d'appui striée
Autres détails
surface d'appui striée – croquis 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Poids: 308 g
vers la vue d'article
Matières
Cimblots d'appui
acier traité, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction
Écrou
acier traité, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni
Fiche technique EH 22690. Cimblots d'appui – réglables
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.