Cim­blots d'ap­pui à embout réduit

EH 22680.

Utilisables comme appui et butée stables et précises. Le diamètre réduit de l'axe d'appui permet l'application sur des pièces avec des points d'appuis étroits.

Surface d'appui trempée par induction et rectifiée.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0402
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0404
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0412
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0414
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0416
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0418
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0422
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0424
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0426
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0428
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0432
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0434
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0436
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0438
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec filetage – croquis 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0452
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0454
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0462
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22680.0464
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0466
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0468
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0472
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0474
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0476
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0478
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22680. Cimblots d'appui – à embout réduit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.