Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 21 résultats
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diamètre de bille: 16 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 128 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 273 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 466 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diamètre de bille: 40 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 1355 Nm
Poids: 885 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diamètre de bille: 16 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 128 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 273 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 466 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diamètre de bille: 40 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 1355 Nm
Poids: 885 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
8 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diamètre de bille: 12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diamètre de bille: 16 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 128 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 278 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diamètre de bille: 25 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 466 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diamètre de bille: 40 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 1355 Nm
Poids: 915 g
vers la vue d'article
Matières
Élément ressort
Bille
acier à roulement, trempé, naturel
inox 1.3541, nickelé
Corps
acier traité, phosphaté
inox 1.4057, traité
Écrou
acier bruni (ISO 4035)
inox
Notes
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Réalisations spéciales sur demande.
Fiche technique EH 22741. Cimblots oscillants – réglables, avec remise en position automatique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.