Émet­teurs radio pour unité de contrôle

EH 22810.

Pour la transmission sans fil du signal de contrôle.

L’émetteur radio est monté à proximité de l’unité de contrôle et connecté avec la fiche de l’unité de contrôle. L’émetteur met le signal de contrôle à disposition par voie radio et n’a pas besoin d’être connecté avec des câbles supplémentaires. L’alimentation électrique se fait sur batterie.

Le matériel robuste (IP 67) convient à une utilisation avec du lubrifiant réfrigérant.

Fréquence : 868,3 MHz (UE, Suisse)

Autres fréquences disponibles sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ver­sion
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
pour no. art.

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
émetteur radio universel avec capuchons de protection
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
pour no. art.:
22810.0008 / .0012
Numéro d’article:
22810.9010
CAO
Documents
Émetteurs radio
  • émetteur radio universel avec capuchons de protection
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • pour no. art.: 22810.0008 / .0012
  • Poids: 288 g
vers la vue d'article
Émetteurs radio

Notes

Fourni avec une pile AA (3,6 V).

Informations complémentaires sur demande.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
capuchon de protection
pour unité de contrôle
capuchon de protection
Numéro d’article:
22810.9011
Accessoires
  • capuchon de protection
  • Poids: 4,9 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Émetteurs radio
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22810. Émetteurs radio – pour unité de contrôle
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Comment la position d’une pièce est-elle contrôlée par l’unité de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle présence pièce possède un interrupteur qui s’actionne lorsqu’une pièce appuie dessus.

Où se trouve le capteur de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle est placé sur la face extérieure du manchon. Le manchon ajustable permet de régler la hauteur.

Quelles plages de températures sont autorisées ?

Le câble du capteur est conçu pour résister brièvement à une température maximale de 180 °C, ce qui le protège contre les copeaux. L’interrupteur peut supporter des températures jusqu’à 120 °C et est protégé contre les copeaux par l’appui de l’ouvrage.

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle protégée contre la poussière et les saletés ?

Capteur (interrupteur) : IP6K7, émetteur radio : IP67, récepteur radio : IP20

Quels éléments d’appui peuvent être utilisés avec l’unité de contrôle présence pièce ?

Il est possible d’utiliser les éléments d’appui avec la référence suivante : Taille M8 : 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 et 22691.0122 / .0021 / .0222. Taille M12 : 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 et 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle positionnée dans la salle des machines ?

L’unité de contrôle présence pièce peut être vissée dans un filetage M8 ou M12. Pour ce faire, utiliser le plateau de base du système à rainures V40 ou V70 de Halder.

Comment l’alimentation électrique est-elle effectuée ?

L’émetteur radio est fourni avec une pile AA (3,6V). Selon l’utilisation, cette pile dure 300 à 1 400 jours. Le récepteur radio dispose d’une interface d’alimentation : Courant/tension de service nominal(e) Ie / Ue max. 0,1A / 24 V CC -15 %… +10 %

Comment le signal de contrôle est-il transmis sans fil ?

Le signal électrique est transformé en signal radio par l’émetteur radio puis retransformé en signal électrique par l’antenne du récepteur radio. Ceci permet de transmettre le signal sans devoir tirer un câble depuis la salle des machines.

Quels types de signaux sont transmis au récepteur radio ?

Entrée : signal radio par antenne (fréquence 868,3 MHz). Sortie : signal électrique : 3 A / 250 V CA ; 3A / 24 V CC

Quelle est la portée du signal radio ?

Dans les espaces clos, le signal a une portée d’env. 40m. Dans les salles des machines, la portée dépend en outre du type d’habillage.