Systèmes de contrôle de la position d’une pièce sur un dispositif ou d’un composant en butée. Les capteurs de contrôle servent à contrôler la position lors de la surveillance du processus. Les données du processus peuvent être transmises par radio.
Contrôle ou consultation de la position sur un dispositif pour pièces préusinées ou de composants en position de butée finale à l’aide d’air comprimé.
Le contrôle de l’installation se fait par le refoulement d’air comprimé et s’affiche sur l’unité de surveillance (capteur de pression dynamique). En option, l’unité de surveillance peut être raccordée à la commande de la machine.
Des capteurs de positionnement sont utilisés pour le contrôle. Notre vaste gamme d’appuis de serrage de pièces comprend différents modèles sur stock :
Surveillance numérique des pièces – wifi en option. Le système intelligent de consultation de la position en réseau dans le cadre de la surveillance du processus dans la norme novatrice de l’industrie 4.0.
L’unité de contrôle présence pièce sert à contrôler la position d’une pièce. L’unité se pose et se dépose facilement et rapidement dans un dispositif en combinaison avec d’autres éléments d’appui. Un capteur compact vérifie si une pièce ou un composant se trouve à certaines positions dans un bridage.
Le système peut être étendu pour contrôler plusieurs positions. L’information est délivrée à l’aide d’un signal électrique. Le signal peut être transmis par connexion câblée ou par radio. La transmission radio des signaux exige en supplément une unité émetteur-récepteur avec antenne.
L’unité de contrôle présence pièce est utilisée en combinaison avec un élément d’appui intégré à l’unité. Dans la gamme d’éléments normalisés Halder, les boulons (EH 22690.) peuvent convenir, par exemple.
La position est interrogée à l’aide d’un capteur et un signal électrique est envoyé à la commande.
Notre vaste gamme comprend tous les composants nécessaires pour le bridage avec capteurs, disponibles sur stock :
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques