Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 24 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 270 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 273 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 275 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 280 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Alésage de positionnement H11: 8,3 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 228 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 8,3 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 229 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 8,3 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 233 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 8,3 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 238 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 277 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 281 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 292 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 298 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 285 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 292 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 304 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 316 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 13,8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 260 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Alésage de positionnement H11: 13,8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 290 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Alésage de positionnement H11: 13,8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 323 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 395 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 430 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 465 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Alésage de positionnement H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 729 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Charge admissible selon DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Charge admissible selon DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Alésage de positionnement H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 693 g
vers la vue d'article
Matières
Axe
inox 1.4542, trempé par précipitation
Bouton-poussoir
Manilles
Ressort
Assemblage
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Montage :
Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
Insérer la broche de levage à bille
Relâcher le bouton (le bouton doit revenir en position de départ.)
Démontage :
Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
Retirer la broche de levage à bille
Relâcher le bouton
Fonctionnement
Chaque broche de levage est livrée avec un manuel d'instructions et une déclaration de conformité CE.
Fiche technique EH 22350. Broches de levage – autobloquantes, en inox
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Nous proposons comme accessoires les douilles d'adaptation, pour d1 = 8, 10, 12, 16 et 20
Autres produits
Broches de levage, autobloquantes
Douilles de fixation, pour broches de levage
Douilles de fixation, affleurantes, pour broches de levage
Douilles de fixation avec joint d'etanchéité, affleurantes, pour broches de levage
Broches de levage pour trous taraudés, autobloquantes
Broches de levage pour trous taraudés, autobloquantes, pour alésage de positionnement suivant DIN 332
Broches de levage pour trous taraudés, autobloquante, avec manille basculante/tournante
Broches de levage pour trous taraudés, autobloquantes- INCH
Broches de levage pour trous taraudés, autobloquante, avec manille basculante/tournante - INCH
Non conforme à la directive RoHS
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Quelle est la différence entre broches de levage à bille et broches de levage pour trous taraudés ?
Les broches de levage pour trous taraudés permettent de déplacer ou de soulever les éléments déjà taraudés. Les broches de levage à bille se montent très rapidement dans les trous existants avec inclinaison. Si l’inclinaison n’est pas possible, par exemple sur les pièces à parois fines ou les matériaux de support souples, il est possible d’utiliser une douille de fixation correspondante.
À quoi faut-il faire attention lors du montage des broches de levage à bille ?
La tolérance H11 suffit pour le trou de fixation. La broche de levage à bille doit toujours être insérée entièrement dans l’alésage. S’agissant d’un dispositif d'accrochage de charge certifié par le TÜV et avec marquage CE, il convient de respecter la notice d’utilisation.
Quelle charge axiale les broches de levage à bille peuvent-elles supporter ?
La résistance maximale dépend de la variante utilisée. Les valeurs vont de 1,5 kN (diamètre M8) à 10 kN (diamètre 20) avec quintuple sécurité. Pour une traction en biais ou à 90°, les valeurs sont plus basses - voir le tableau des caractéristiques produit.
À partir de combien de pièces peut-on faire fabriquer une géométrie spéciale pour les broches de levage à bille ?
La fabrication n’est rentable qu’à partir de 10 pièces. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Quelle est la différence entre le certificat TÜV et le marquage CE pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ?
Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés étant des dispositifs d'accrochage de charge visés par la directive machines 2006/42/CE, le marquage CE est obligatoire. Le marquage CE indique notamment une capacité de charge maximale pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés. Cette indication est déterminée par des calculs et tests internes. Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ne reçoivent l’homologation TÜV que si ces valeurs sont aussi contrôlées et validées par le TÜV. Les modèles spéciaux sont fabriqués uniquement comme broches spéciales sans marquage CE et donc sans indication de capacité de charge, car ils ne font généralement pas l’objet de tests et de calculs. Le marquage CE peut éventuellement être accordé si la broche de levage à bille/broche de levage pour trou taraudé ressemble à une broche de levage standard et que les données de charge de celle-ci peuvent être utilisées comme référence. Un certificat TÜV doit être sollicité auprès du TÜV spécialement pour contrôle pour chaque taille, ce qui induit un surcoût. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Les mentions sur les broches de levage à bille indiquent-elles le lot de fabrication ?
Oui, outre la date de fabrication, le numéro de série s/n est également indiqué sur les broches de levage à bille.
En quels matériaux les broches de levage à bille sont-elles fabriquées ?
Il y a un modèle en acier trempé phosphaté au manganèse et un modèle en acier inoxydable 1.4542 trempé par précipitation, selon l’application. Pour les valeurs de résistance, voir le tableau des caractéristiques produit.
Quelle est la durée de vie d’une broche de levage à bille ?
Impossible de donner une réponse générale à cette question, car cela dépend toujours de l’application et des conditions environnantes. Si la broche de levage à bille est endommagée, par exemple si elle présente des fissures ou est déformée, elle doit immédiatement être mise hors service. Ce contrôle visuel et fonctionnel doit avoir lieu avant chaque utilisation. De plus, la broche de levage à bille doit être soumise une fois par an à un contrôle visuel et fonctionnel de la sécurité effectué par une personne compétente.
Les broches de levage à bille peuvent-elles être utilisées pour la sécurisation des personnes ?
Les broches de levage à bille ne sont pas autorisées pour la sécurisation des personnes. Si les broches de levage à bille doivent être utilisées à cet effet, elles doivent être spécialement homologuées comme dispositif de levage de personnes par le fournisseur de ces produits.