Les broches de levage sont des dispositifs de levage robustes, rapides et faciles à utiliser pour lever et transporter des charges manuellement ou à l’aide d’une grue. Le dispositif de levage est contrôlé TÜV et résiste à la corrosion et aux intempéries.
Les broches de levage à bille sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile ou poignée. Les broches de levage à bille sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
Force portante jusqu’à 1 000 kg
Accessoires proposés
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.
Les broches de levage pour trous taraudés sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile. Les broches de levage pour trous taraudés sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Pour être utilisé, le dispositif de levage est inséré dans un filetage existant.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques