Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 92 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
14 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
14 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
14 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 26 g
Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
14 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 26 g
Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
14 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 26 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 28 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 30 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 31 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 32 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 33 g
Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 58 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 62 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 64 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 65 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 65 g
Résistance double cisaillement1) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 65 g
Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 66 g
Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
vers la vue d'article
Matières
Axe
inox 1.4305
inox 1.4542, trempé par précipitation
Contre-écrou
Ressort
Écrou de réglage
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Caractéristique
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Fiche technique EH 22370. /EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec serrage réglable
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.