Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Force de serrage max. [N]:
16 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 3 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Force de serrage max.: 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 22 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Force de serrage max. [N]:
18 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 3 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Force de serrage max.: 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Force de serrage max. [N]:
16 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 3 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Force de serrage max.: 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Force de serrage max. [N]:
18 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 3 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Force de serrage max.: 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Force de serrage max. [N]:
21 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 4 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Force de serrage max.: 21 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 48 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Force de serrage max. [N]:
23 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 Débridée: 4 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Force de serrage max.: 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 51 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Force de serrage max. [N]:
21 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 Débridée: 4 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Force de serrage max.: 21 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 51 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Force de serrage max. [N]:
23 N
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 Débridée: 4 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Force de serrage max.: 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 55 g
vers la vue d'article
Matières
Axe
Poignée
thermoplastique (PA 6), gris
Ressort
Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Fiche technique EH 22360. Broches à billes – autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.