Broches à billes autobloquante, avec poignée standard, titane

EH 22390.

Les broches à bille en titane sont caractérisées par les propriétés positives du matériau :

  • Poids inférieur de 40 % par rapport à la variante en acier
  • Totalement résistantes à la corrosion

Le modèle en titane est utilisé dans des secteurs tels que la construction légère, l'environnement maritime et l'industrie chimique.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Conception compacte avec la poignée standard.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0022
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0024
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0026
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0028
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0030
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
43 kN
Numéro d’article:
22390.0034
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 43 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
43 kN
Numéro d’article:
22390.0036
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 43 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
43 kN
Numéro d’article:
22390.0038
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 43 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
43 kN
Numéro d’article:
22390.0040
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 43 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
43 kN
Numéro d’article:
22390.0044
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 43 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
69 kN
Numéro d’article:
22390.0046
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 69 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
69 kN
Numéro d’article:
22390.0048
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 69 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
69 kN
Numéro d’article:
22390.0050
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 69 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
69 kN
Numéro d’article:
22390.0052
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 69 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • titane

Bille

  • céramique

Ressort

  • alliage résistant à la corrosion

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22390. Broches à billes – autobloquante, avec poignée standard, titane
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.