Têtes de bri­dage

EH 23370.

Les têtes de bridage sont utilisées comme éléments de précision dans les dispositifs conventionnels. Un trou de fixation, dont la profondeur est en fonction de la hauteur de serrage souhaitée, est réalisé dans le corps du dispositif.

Sur le modèle avec surface d’appui polie (figure 1), il est possible d’utiliser un soutien plat, semi-circulaire ou prismoïde sur la partie arrondie de la tête (rayon de 22) pour absorber la force opposée.

Sur le modèle avec douille de positionnement (figure 2)pas besoin de soutien pour absorber la force opposée. Pour la tête de bridage, le guidage est assuré par la douille de positionnement, qui doit être installée dans le dispositif. Cette douille est fournie et peut aussi être commandée séparément comme accessoire.

La tête est serrée à l'aide d'une vis six pans DIN 933 (ISO 4017) fournie.

Votre sélection a donné lieu à 11 résultats

Ver­sion
cro­quis
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec surface d’appui polie
cro­quis:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Course [mm]:
11 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23370.0031
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec surface d’appui polie – croquis 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Course: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement D2: M12
  • Alésage de positionnement L1: 49 mm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 523 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec surface d’appui polie
cro­quis:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Course [mm]:
25 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23370.0053
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec surface d’appui polie – croquis 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Course: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement D2: M12
  • Alésage de positionnement L1: 51 mm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 614 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec surface d’appui polie
cro­quis:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Course [mm]:
21 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23370.0083
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec surface d’appui polie – croquis 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Course: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement D2: M12
  • Alésage de positionnement L1: 64 mm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 770 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
23370.0118
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Course: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 26 mm
  • Alésage de positionnement D2: M6
  • Alésage de positionnement L1: 19 mm
  • Force de serrage: 2,5 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
23370.0124
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Course: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 26 mm
  • Alésage de positionnement D2: M6
  • Alésage de positionnement L1: 22 mm
  • Force de serrage: 2,5 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Course [mm]:
8 mm
Force de ser­rage [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23370.0128
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Course: 8 mm
  • SW: 13 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: M8
  • Alésage de positionnement L1: 25 mm
  • Force de serrage: 5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 218 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Course [mm]:
9 mm
Force de ser­rage [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23370.0135
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Course: 9 mm
  • SW: 13 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: M8
  • Alésage de positionnement L1: 30 mm
  • Force de serrage: 5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 243 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Course [mm]:
15 mm
Force de ser­rage [kN]:
7,5 kN
Numéro d’article:
23370.0140
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Course: 15 mm
  • SW: 16 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 35 mm
  • Alésage de positionnement D2: M10
  • Alésage de positionnement L1: 41 mm
  • Force de serrage: 7,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 483 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Course [mm]:
10 mm
Force de ser­rage [kN]:
7,5 kN
Numéro d’article:
23370.0145
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Course: 10 mm
  • SW: 16 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 35 mm
  • Alésage de positionnement D2: M10
  • Alésage de positionnement L1: 49 mm
  • Force de serrage: 7,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 552 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Course [mm]:
25 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23370.0150
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Course: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 42 mm
  • Alésage de positionnement D2: M12
  • Alésage de positionnement L1: 51 mm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 859 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Ver­sion:
avec douille de positionnement
cro­quis:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Course [mm]:
21 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23370.0183
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • avec douille de positionnement – croquis 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Course: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 42 mm
  • Alésage de positionnement D2: M12
  • Alésage de positionnement L1: 64 mm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 1034 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage

Matières

Corps

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Poussoir plat

  • acier traité, découpé, mise à plat mécaniquement, phosphaté

Ressort

  • fil d'acier à ressort

Vis équipée

  • acier traité

Douille

  • acier de cémentation, cémenté

Notes

Les couples de serrage dépendent de la situation de montage.

Références

La hauteur de serrage peut être diminuée avec les cimblots oscillants, par exemple EH 22730.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23370. Têtes de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.