Bagues-bu­tées pour vérins de bridage

EH 23310.

La bague butée-est fixée après le positionnement du vérin sur sa tige de guidage et permet de répéter le serrage avec précision, toujours sur le même point. La bague-butée est orientable à 360° sur le vérin. Après fixation, la tête de bridage pivote à 110° à gauche ou à droite (uniquement les modèles pivotants).

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ver­sion
cro­quis
h1 [mm]
d2 [mm]
Pour vé­rins de bri­dage

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 25
cro­quis:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0027 - 23310.0029
Numéro d’article:
23310.0345
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 25 – croquis 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Pour vérins de bridage: 23310.0027 - 23310.0029
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 32
cro­quis:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0040 - 23310.0045
Numéro d’article:
23310.0348
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 32 – croquis 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pour vérins de bridage: 23310.0040 - 23310.0045
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 40
cro­quis:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Numéro d’article:
23310.0350
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 40 – croquis 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pour vérins de bridage: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 60
cro­quis:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0065, 23310.0067
Numéro d’article:
23310.0360
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 60 – croquis 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • Pour vérins de bridage: 23310.0065, 23310.0067
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 82,5
cro­quis:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0070
Numéro d’article:
23310.0351
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 82,5 – croquis 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • Pour vérins de bridage: 23310.0070
  • Poids: 355 g
vers la vue d'article
Bagues-butées

Matières

  • acier bruni

Assemblage

Lors du montage de la bague-butée, ôter la tête de bridage du vérin.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Bagues-butées – pour vérins de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.