Appuis anti­vibratoires

EH 23220.

Les appuis antivibratoires permettent des appuis supplémentaires aux points d'appuis fixes des montages d'usinage.

Les avantages sont :

  • Assurer l'appui de pièces non stables sans déformation,
  • Éviter les vibrations pendant l'usinage,
  • Construction basse et compacte,
  • Assurer l'appui sur nervures, moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
  • Assurer l'appui sans déformation de pièces brutes,
  • Manipulation ergonomique; le levier réglable permet de serrer l'appui même à l'extérieur de la pièce à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Course s [mm]
Charge ad­mis­sible max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Course s [mm]:
3 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
23220.0085
CAO
Documents
Appuis antivibratoires
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Course s: 3 mm
  • Charge admissible max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Poids: 342 g
vers la vue d'article
Appuis antivibratoires
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Course s [mm]:
6 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
23220.0150
CAO
Documents
Appuis antivibratoires
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Course s: 6 mm
  • Charge admissible max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Poids: 1379 g
vers la vue d'article
Appuis antivibratoires
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Course s [mm]:
11 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23220.0170
CAO
Documents
Appuis antivibratoires
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Course s: 11 mm
  • Charge admissible max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Poids: 2721 g
vers la vue d'article
Appuis antivibratoires
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Course s [mm]:
6 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
23220.0300
CAO
Documents
Appuis antivibratoires
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Course s: 6 mm
  • Charge admissible max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Poids: 2448 g
vers la vue d'article
Appuis antivibratoires
b3 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
387 mm
d1 [mm]:
M20
Course s [mm]:
11 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23220.0450
CAO
Documents
Appuis antivibratoires
  • b3: 25 mm
  • l1: 387 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 89 mm
  • b1: 85 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 32 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 25 mm
  • r: 24 mm
  • Course s: 11 mm
  • Charge admissible max.: 10 kN
  • e : 24420.0210
  • Poids: 7350 g
vers la vue d'article
Appuis antivibratoires

Matières

Poignée

  • zamac

Bride

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Fonctionnement

  1. Desserrer le levier de blocage. L'embout vient au contact de la pièce.
  2. Serrer le levier. L'embout se bloque sans modification de la position.
  3. Retirer la pièce. Débloquer le levier. Appuyer sur l'embout et bloquer en position basse.

La hauteur d'appui est ajustée grâce aux vis et boulons fixés dans le taraudage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23220. Appuis anti­vibratoires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.