Élé­ments in­ter­mé­diaires avec appui

EH 23700.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Numéro d’article:
23700.0212
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 733 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Numéro d’article:
23700.0216
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 1331 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires

Matières

Corps

  • acier bruni

Pièces d'usure

  • acier traité

Goujon

  • acier spécial
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23700. Éléments intermédiaires – avec appui
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.