Élé­ments in­ter­mé­diaires

EH 23700.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Numéro d’article:
23700.0121
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Numéro d’article:
23700.0122
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 580 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Numéro d’article:
23700.0123
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 1201 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
23700.0161
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 468 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
23700.0162
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 1032 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
23700.0163
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 2149 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
23700.0164
CAO
Documents
Éléments intermédiaires
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 4340 g
vers la vue d'article
Éléments intermédiaires

Matières

Corps

  • acier bruni

Pièces d'usure

  • acier traité

Goujon

  • acier spécial
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23700. Éléments intermédiaires
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.