Brides droites courtes

EH 23700.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23700.0022
CAO
Documents
Brides droites
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Brides droites
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23700.0026
CAO
Documents
Brides droites
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Poids: 781 g
vers la vue d'article
Brides droites

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23700. Brides droites – courtes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.