The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
Pour le bridage et le positionnement des pièces dans les alésages.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Very high accuracy for turning/milling processes
Ideal for secondary operations on turned parts
Hardened and coated screw for long service life
Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)
Le mandrin de bridage et de centrage s'adapte à différents diamètres par usinage (p. ex. par tournage / fraisage). Dans ce cas, il faut, avant l'usinage, augmenter le mandrin d'environ 0,1 mm par rapport au diamètre souhaité. Bague fournie pour bloquer le mandrin pendant l'usinage.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Mandrins de serrage et centrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.