Élé­ments de ser­rage et cen­trage avec segments de serrage, actionnement par le bas

EH 23340.

Pour le bridage et le positionnement des pièces avec trou borgne. Centrage précis à ±0,025 mm. Les segments de bridage rectifiés permettent de centrer, par adhérence, des pièces à surfaces brutes ou usinées et de les brider au niveau des surfaces d'appui des segments. L'élément de bridage et de centrage se caractérise par une plage de réglage importante et une hauteur réduite. 

Possibilité de vissage par le haut ou le bas.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Force de ser­rage F max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
23340.0114
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Force de serrage F max.: 3,5 kN
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2 mm
  • Alésage de positionnement D3: 6 mm
  • Alésage de positionnement D4: M6
  • Alésage de positionnement H1: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23340.0120
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Force de serrage F max.: 4 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 15 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 8 mm
  • Alésage de positionnement D4: M8
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0122
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 10 mm
  • Alésage de positionnement D4: M10
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0126
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 10 mm
  • Alésage de positionnement D4: M10
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0130
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 9 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0138
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 4,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 272 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0146
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 339 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23340.0154
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Force de serrage F max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 45 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 14 mm
  • Alésage de positionnement D4: M14 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 9 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 15 mm
  • Poids: 690 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23340.0170
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Force de serrage F max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 16 mm
  • Alésage de positionnement D4: M16 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 17 mm
  • Poids: 1349 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
12,5 kN
Numéro d’article:
23340.0186
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Force de serrage F max.: 12,5 kN
  • Couple de serrage max.: 79 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 16 mm
  • Alésage de positionnement D4: M16 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 25 mm
  • Poids: 2029 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, bruni

Ressort

  • inox

Mors

  • inox 1.4112, trempé et rectifié

Assemblage

Conseil de montage pour vissage par le haut : retirer le patin et la vis. Fixer le corps de base avec la tige filetée SW2.

Fonctionnement

Serrage par le bas, manuellement ou automatisé, par actionnement pneumatique ou hydraulique. 

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Éléments de serrage et centrage – avec segments de serrage, actionnement par le bas
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.