Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 32 résultats
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 110 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 73 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
centrage – croquis 1, acier cementé
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 51 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 95 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 66 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 129 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
flottante – croquis 2, acier cementé
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 161 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 110 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 73 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
centrage – croquis 1, inox
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Matières
acier de cémentation, cémenté, bruni
inox 1.4112, trempé
Caractéristique
La douille flottante est marquée d'un sillon pour la différencier.
Assemblage
Deux différentes douilles, la première avec la fonction de centrage pour un positionnement précis et la seconde flottante.
Fiche technique EH 23111. Douilles – pour broches de positionnement
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.