Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
acier cementé
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 37 mm
Alésage de positionnement D5 : M4
Alésage de positionnement D8 +1: 20 mm
Alésage de positionnement D9 : 38,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 11,91 mm
Alésage de positionnement T2: 22 mm
Alésage de positionnement T3: 12 mm
Poids: 73 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
acier cementé
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Alésage de positionnement D5 : M5
Alésage de positionnement D8 +1: 25 mm
Alésage de positionnement D9 : 46,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 16,21 mm
Alésage de positionnement T2: 22 mm
Alésage de positionnement T3: 12 mm
Poids: 132 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
acier cementé
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 55 mm
Alésage de positionnement D5 : M6
Alésage de positionnement D8 +1: 31 mm
Alésage de positionnement D9 : 56,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 20,32 mm
Alésage de positionnement T2: 28 mm
Alésage de positionnement T3: 14 mm
Poids: 264 g
vers la vue d'article
Matières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
Autres détails
acier cementé
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 60 mm
Alésage de positionnement D5 : M6
Alésage de positionnement D8 +1: 37 mm
Alésage de positionnement D9 : 61,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 22,15 mm
Alésage de positionnement T2: 28 mm
Alésage de positionnement T3: 14 mm
Poids: 318 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
inox
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 37 mm
Alésage de positionnement D5 : M4
Alésage de positionnement D8 +1: 20 mm
Alésage de positionnement D9 : 38,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 11,91 mm
Alésage de positionnement T2: 22 mm
Alésage de positionnement T3: 12 mm
Poids: 73 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
inox
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
Alésage de positionnement D5 : M5
Alésage de positionnement D8 +1: 25 mm
Alésage de positionnement D9 : 46,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 16,21 mm
Alésage de positionnement T2: 22 mm
Alésage de positionnement T3: 12 mm
Poids: 132 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
inox
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 55 mm
Alésage de positionnement D5 : M6
Alésage de positionnement D8 +1: 31 mm
Alésage de positionnement D9 : 56,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 20,32 mm
Alésage de positionnement T2: 28 mm
Alésage de positionnement T3: 14 mm
Poids: 264 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4112, trempé
Autres détails
inox
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Alésage de positionnement D2 H7: 60 mm
Alésage de positionnement D5 : M6
Alésage de positionnement D8 +1: 37 mm
Alésage de positionnement D9 : 61,5 mm
Alésage de positionnement T1 ±0,02: 22,15 mm
Alésage de positionnement T2: 28 mm
Alésage de positionnement T3: 14 mm
Poids: 318 g
vers la vue d'article
Matières
acier de cémentation, cémenté, bruni
inox 1.4112, trempé
Assemblage
Les douilles de fixation se fixent directement dans la table machine ou la plaque de base.
Les vis sont incluses.
Fiche technique EH 23111. Douilles de fixation – pour broches de positionnement, à visser
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.