Douilles de fixa­tion pour broches de positionnement, à emmancher

EH 23111.

Ces douilles de fixation pour broches de serrage et de positionnement sont montées sur la contre-pièce.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Numéro d’article:
23111.0762
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 22 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 31 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 22 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Numéro d’article:
23111.0764
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 34 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 22 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Numéro d’article:
23111.0766
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 42 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 28 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Numéro d’article:
23111.0768
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 42 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 50 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 28 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Numéro d’article:
23111.0862
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 22 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 31 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 22 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Numéro d’article:
23111.0864
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 34 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 22 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Numéro d’article:
23111.0866
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 42 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 28 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Numéro d’article:
23111.0868
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 42 mm
  • Alésage de positionnement D5 +1: 50 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Alésage de positionnement T2 min.: 28 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni
  • inox 1.4112, trempé

Assemblage

Les douilles de fixation à emmancher sont à monter avec une légère force dans la table machine ou dans le plateau de base.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23111. Douilles de fixation – pour broches de positionnement, à emmancher
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.