Broches de ser­rage et po­si­tion­ne­ment

EH 23111.

Les broches de serrage et positionnement sont utilisées pour le serrage rapide, la fixation, le changement en toute sécurité de vos outillages, pièces ou dispositifs.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]
Force de re­te­nue [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23111.0016
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 5 kN
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23111.0018
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 5 kN
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23111.0020
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 6 kN
  • Poids: 178 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23111.0022
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 6 kN
  • Poids: 191 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23111.0025
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 8 kN
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23111.0027
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 8 kN
  • Poids: 287 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23111.0030
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 10 kN
  • Poids: 390 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23111.0032
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • acier traité
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 10 kN
  • Poids: 416 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23111.0116
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 5 kN
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23111.0118
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 5 kN
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23111.0120
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 6 kN
  • Poids: 178 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23111.0122
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 6 kN
  • Poids: 191 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23111.0125
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 8 kN
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23111.0127
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 8 kN
  • Poids: 287 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de re­te­nue [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23111.0130
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 10 kN
  • Poids: 390 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23111.0132
CAO
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Force de retenue: 10 kN
  • Poids: 416 g
vers la vue d'article
Broches de serrage et positionnement

Matières

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Fonctionnement

Ce système s'utilise en serrant la vis de la broche de positionnement dans la douille. La vis de serrage peut être actionnée à la main avec le modèle à poignée ergonomique (réf. art. 23111.0900/.0902) ou à l'aide d'une clé Allen.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23111. Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.