Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Version:
mors réversible, lisse/strié en acier à outils
Cote nominale [mm]:
100 mm
Autres détails
mors réversible, lisse/strié en acier à outils – croquis 1
Cote nominale: 100 mm
Poids: 333 g
vers la vue d'article
Version:
mors flottant (corps : acier traité / surface de contact : en acier traité, trempé par induction)
Cote nominale [mm]:
100 mm
Autres détails
mors flottant (corps : acier traité / surface de contact : en acier traité, trempé par induction) – croquis 2
Cote nominale: 100 mm
Poids: 810 g
vers la vue d'article
Version:
mors en V en acier de cémentation, cémenté
Cote nominale [mm]:
100 mm
Autres détails
mors en V en acier de cémentation, cémenté – croquis 3
Cote nominale: 100 mm
Poids: 372 g
vers la vue d'article
Version:
mâchoire, en acier de cémentation doux
Cote nominale [mm]:
100 mm
Autres détails
mâchoire, en acier de cémentation doux – croquis 4
Cote nominale: 100 mm
Poids: 554 g
vers la vue d'article
Matières
Mors
acier cementé
acier de cémentation, cémenté
acier traité
acier à outil
Patin
acier traité, trempée par induction
Notes
La livraison comprend des vis de serrage.
Fiche technique EH 23231. Mors interchangeables – pour étaux
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.