Mors de ser­rage à coin

EH 23250.

Les mors de serrage à coin conviennent particulièrement aux bridages multiples horizontaux et verticaux. Les mors de serrage sont compacts et permettent de brider sans contour gênant.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
23250.0008
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 20 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23250.0012
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 30 kN
  • Couple de serrage max.: 85 Nm
  • Poids: 233 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
50 kN
Numéro d’article:
23250.0016
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • Poids: 581 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23250.0065 1)
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Force de serrage max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
23250.0048
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 20 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23250.0052
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 30 kN
  • Couple de serrage max.: 85 Nm
  • Poids: 234 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
50 kN
Numéro d’article:
23250.0056
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • Poids: 577 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
50 kN
Numéro d’article:
23250.0112
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de serrage max.: 85 Nm
  • Poids: 350 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
23250.0116
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • Poids: 906 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
50 kN
Numéro d’article:
23250.0142
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de serrage max.: 85 Nm
  • Poids: 343 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
23250.0146
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • Poids: 895 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
23250.0158
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 20 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23250.0162
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 30 kN
  • Couple de serrage max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Poids: 247 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
50 kN
Numéro d’article:
23250.0166
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Poids: 618 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, naturel

Vis

  • acier traité, revenu, qualité 12.9

Ressort

  • fil d'acier à ressort
  • NBR (joint torique)

Mâchoires

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni

Références

Autres mors de serrage à coin se trouvent au chapitre "Système de bridage multiple".

Assemblage

Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.

Fonctionnement

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. La version double permet d'obtenir une force de serrage supplémentaire verticale. Les courses sont les suivantes : pour M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 et M 16 = ± 1,5. Les mors de serrage à coin peuvent être montés dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux. 

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23250. Mors de serrage à coin
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.