Griffes de ser­rage

EH 23290.

Les griffes de serrage sont conçues pour le montage sur étaux et outillages. Il suffit d'un lamage doté d'un trou taraudé pour les monter. Les contours saillants des mors de serrage pénètrent dans la pièce à usiner et empêchent tous mouvements latéraux et horizontaux.

Les mors peuvent être utilisés comme butée pour positionner des pièces.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ver­sion
cro­quis
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
griffe de serrage cylindrique
cro­quis:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Numéro d’article:
23290.0100
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • griffe de serrage cylindrique – croquis 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage
Ver­sion:
griffe de serrage
cro­quis:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
Numéro d’article:
23290.0101
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • griffe de serrage – croquis 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage
Ver­sion:
griffe de serrage
cro­quis:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Numéro d’article:
23290.0102
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • griffe de serrage – croquis 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage
Ver­sion:
griffe de serrage
cro­quis:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Numéro d’article:
23290.0103
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • griffe de serrage – croquis 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage
Ver­sion:
griffe de butée
cro­quis:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Numéro d’article:
23290.0104
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • griffe de butée – croquis 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 9,5 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage

Matières

  • acier, trempé, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23290. Griffes de serrage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.