Élé­ments de mise en ré­fé­rence avec embout, anti-rotation

EH 23230.

L'élément avec ressort est utilisé pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner avant l'opération de serrage.

Le modèle avec taraudage peut, en ajoutant un élément, s'adapter à tous types de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
Course s [mm]
Pres­sion1) F1 [N]
Pres­sion1) F2 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Course s [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
16 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
23230.0510
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Course s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Pression1) F1: 16 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Course s [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
25 N
Pres­sion1) F2 [N]:
71 N
Numéro d’article:
23230.0512
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Pression1) F1: 25 N
  • Pression1) F2: 71 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Course s [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
40 N
Pres­sion1) F2 [N]:
130 N
Numéro d’article:
23230.0514
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Pression1) F1: 40 N
  • Pression1) F2: 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout conique
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Course s [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
16 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
23230.0530
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout conique – croquis 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Course s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Pression1) F1: 16 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout conique
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Course s [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
25 N
Pres­sion1) F2 [N]:
71 N
Numéro d’article:
23230.0532
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout conique – croquis 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Pression1) F1: 25 N
  • Pression1) F2: 71 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout conique
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Course s [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
40 N
Pres­sion1) F2 [N]:
130 N
Numéro d’article:
23230.0534
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout conique – croquis 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Pression1) F1: 40 N
  • Pression1) F2: 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout, sphérique
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Course s [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
16 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
23230.0550
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout, sphérique – croquis 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Course s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Pression1) F1: 16 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout, sphérique
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Course s [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
25 N
Pres­sion1) F2 [N]:
71 N
Numéro d’article:
23230.0552
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout, sphérique – croquis 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Pression1) F1: 25 N
  • Pression1) F2: 71 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 155 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec embout, sphérique
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Course s [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
40 N
Pres­sion1) F2 [N]:
130 N
Numéro d’article:
23230.0554
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec embout, sphérique – croquis 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Pression1) F1: 40 N
  • Pression1) F2: 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec prisme
cro­quis:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Course s [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
16 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
23230.0570
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec prisme – croquis 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Course s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Pression1) F1: 16 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec prisme
cro­quis:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Course s [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
25 N
Pres­sion1) F2 [N]:
71 N
Numéro d’article:
23230.0572
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec prisme – croquis 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Pression1) F1: 25 N
  • Pression1) F2: 71 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence
Ver­sion:
avec prisme
cro­quis:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Course s [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
40 N
Pres­sion1) F2 [N]:
130 N
Numéro d’article:
23230.0574
CAO
Documents
Éléments de mise en référence
  • avec prisme – croquis 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Pression1) F1: 40 N
  • Pression1) F2: 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 208 g
vers la vue d'article
Éléments de mise en référence

Matières

Embout

  • acier cémenté, bruni

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Goujon fileté

  • acier bruni, avec embout laiton

Pièce de retenue

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Bouton

  • acier bruni

Contre-écrou

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23230. Éléments de mise en référence – avec embout, anti-rotation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.