Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Version:
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
3,5 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Force de serrage horizontale max.: 3,5 kN
Poids: 266 g
vers la vue d'article
Version:
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 880 g
vers la vue d'article
Version:
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 858 g
vers la vue d'article
Version:
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
3,5 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Force de serrage horizontale max.: 3,5 kN
Poids: 265 g
vers la vue d'article
Version:
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 868 g
vers la vue d'article
Version:
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors plat, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 860 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
3,5 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Force de serrage horizontale max.: 3,5 kN
Poids: 264 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 889 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la droite
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 838 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
3,5 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Force de serrage horizontale max.: 3,5 kN
Poids: 263 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 900 g
vers la vue d'article
Version:
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Force de serrage horizontale max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à mors en V, serrage vers la gauche
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Force de serrage horizontale max.: 7 kN
Poids: 841 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 23210. Crampons plaqueurs – à levier excentrique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Quels sont les avantages des crampons plaqueurs par rapport à un étau pour machine ?
Les crampons plaqueurs ont un contour gênant très faible et peuvent être positionnés de manière flexible avec les tasseaux de retenue corrspondants. De plus, il existe une version avec levier de serrage qui peut être utilisée sans outil.