Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Force de serrage max. [kN]:
0,9 kN
Autres détails
laiton
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Force de serrage max.: 0,9 kN
Couple de serrage max.: 2,5 Nm
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,4 kN
Autres détails
laiton
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Force de serrage max.: 3,4 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,6 kN
Autres détails
laiton
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Force de serrage max.: 3,6 kN
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
7 kN
Autres détails
laiton
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Force de serrage max.: 7 kN
Couple de serrage max.: 26 Nm
Poids: 27 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
9 kN
Autres détails
laiton
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Force de serrage max.: 9 kN
Couple de serrage max.: 75 Nm
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
12 kN
Autres détails
laiton
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Force de serrage max.: 12 kN
Couple de serrage max.: 120 Nm
Poids: 108 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Force de serrage max.: 3,4 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,6 kN
Autres détails
inox
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Force de serrage max.: 3,6 kN
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Matières
Vis à excentrique
Corps
Notes
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique, hexagonales
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.