Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
Course de l'excent s [mm]:
3,87 mm
Autres détails
acier
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Course de l'excent s: 3,87 mm
Course totale r2 -h3 : 9,07 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Course de l'excent s [mm]:
4,85 mm
Autres détails
acier
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Course de l'excent s: 4,85 mm
Course totale r2 -h3 : 11,45 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 179 g
vers la vue d'article
Course de l'excent s [mm]:
6,29 mm
Autres détails
acier
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Course de l'excent s: 6,29 mm
Course totale r2 -h3 : 16,29 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 286 g
vers la vue d'article
Course de l'excent s [mm]:
3,87 mm
Autres détails
inox
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Course de l'excent s: 3,87 mm
Course totale r2 -h3 : 9,07 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 94 g
vers la vue d'article
Course de l'excent s [mm]:
4,85 mm
Autres détails
inox
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Course de l'excent s: 4,85 mm
Course totale r2 -h3 : 11,45 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 179 g
vers la vue d'article
Course de l'excent s [mm]:
6,29 mm
Autres détails
inox
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Course de l'excent s: 6,29 mm
Course totale r2 -h3 : 16,29 mm
plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
Poids: 290 g
vers la vue d'article
Matières
Axe d'articulation
Excentrique
acier 52-3, zinc phosphaté
inox 1.4301
Circlip
Bouchon plastique
Fiche technique EH 23390. Leviers à excentrique – avec axe d'articulation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.