Ex­cen­triques de ser­rage ra­pide avec taraudage

EH 23390.

Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion des pièces.

Pour la version réglable (croquis 2), la position du levier peut être modifiée.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
l [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Numéro d’article:
23390.0003
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23390.0001
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23390.0002
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3,7 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Numéro d’article:
23390.0103
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23390.0101
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23390.0102
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3,7 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Numéro d’article:
23390.0203
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23390.0201
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23390.0202
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3,7 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Numéro d’article:
23390.0303
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, inox
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23390.0301
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, inox
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec taraudage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23390.0302
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec taraudage, réglable – croquis 2, inox
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. en position de serrage: 3,7 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide

Matières

Rondelle d'appui

  • thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre
  • thermoplastique (POM), renforcé fibre de verre

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

Vis

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Pièces intérieures

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Écrou de réglage

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23390. Excentriques de serrage rapide – avec taraudage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.