Écrous en T longs

EH 23020.

Les écrous en T « longs », à la différence du modèle DIN 508, sont rallongés et conviennent particulièrement au montage croisé.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23020.0060
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • l: 20 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
l [mm]:
26 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23020.0080
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • l: 26 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
l [mm]:
30 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23020.0100
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • l: 30 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
l [mm]:
36 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23020.0120
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • l: 36 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23020.0146
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23020.0140
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
l [mm]:
50 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23020.0160
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • l: 50 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23020.0180
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
l [mm]:
64 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23020.0200
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • l: 64 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Poids: 257 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
l [mm]:
70 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23020.0220
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • l: 70 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Poids: 359 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
l [mm]:
88 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23020.0280
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • l: 88 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Poids: 741 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
l [mm]:
108 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
23020.0360
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • l: 108 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Poids: 1394 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

  • acier traité, qualité 10, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23020. Écrous en T – longs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.