Écrous six pans avec ron­delle concave

EH 23080.

Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

L’écrou hexagonal à rondelle concave est une unité fixe composée d’un écrou hexagonal et d’une rondelle concave présentant les avantages/propriétés suivants :

  • Sécurité de fonctionnement
  • Impossible à perdre
  • Montage rapide et logique
  • Stockage simplifié
  • Plage d’oscillation max. 3°

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Numéro d’article:
23080.0508
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Numéro d’article:
23080.0510
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Numéro d’article:
23080.0512
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Numéro d’article:
23080.0516
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
Numéro d’article:
23080.0520
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Numéro d’article:
23080.0524
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 259 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Numéro d’article:
23080.0530
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Poids: 544 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23080.0608
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Numéro d’article:
23080.0610
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Numéro d’article:
23080.0612
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
23080.0616
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23080.0620
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Numéro d’article:
23080.0624
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 378 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
Numéro d’article:
23080.0630
CAO
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • Poids: 691 g
vers la vue d'article
Écrous six pans avec rondelle concave

Matières

Rondelle concave

  • acier traité, bruni

Écrou

  • acier traité, bruni

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23080. Écrous six pans avec rondelle concave
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.