Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Cote nominale b1 [mm]:
6,6 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 6,6 mm
l: 55 mm
a: 8 mm
b2 : 15 mm
b3 : 8 mm
c: 5 mm
e1 : 11 mm
e2 : 15,5 mm
e3 : 36 mm
h: 16 mm
h1 : 11 mm
h2 : 2 mm
Pour vis: M6
Pour vis: 1/4 in
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
9 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 9 mm
l: 70 mm
a: 10 mm
b2 : 20 mm
b3 : 10 mm
c: 8 mm
e1 : 15 mm
e2 : 19,5 mm
e3 : 46 mm
h: 20 mm
h1 : 14 mm
h2 : 3 mm
Pour vis: M8
Pour vis: 5/16 in
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
11 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 11 mm
l: 90 mm
a: 13 mm
b2 : 25 mm
b3 : 12 mm
c: 10 mm
e1 : 19 mm
e2 : 26,5 mm
e3 : 58 mm
h: 25 mm
h1 : 18 mm
h2 : 4 mm
Pour vis: M10
Pour vis: 3/8 in
Poids: 168 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
13 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 13 mm
l: 115 mm
a: 16 mm
b2 : 30 mm
b3 : 15 mm
c: 12 mm
e1 : 24 mm
e2 : 32,5 mm
e3 : 75 mm
h: 32 mm
h1 : 23 mm
h2 : 5 mm
Pour vis: M12
Pour vis: 1/2 in
Poids: 325 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
17 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 17 mm
l: 145 mm
a: 20 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
c: 14 mm
e1 : 29 mm
e2 : 38,5 mm
e3 : 99 mm
h: 40 mm
h1 : 28 mm
h2 : 6 mm
Pour vis: M16
Pour vis: 5/8 in
Poids: 685 g
vers la vue d'article
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le nickel peut être cancérigène.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.