Brides à nez

EH 23180.

Cette bride (tête de bridage) à nez est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage pour vis de réglage
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Numéro d’article:
23180.0107
CAO
Documents
Brides
  • avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec taraudage pour vis de réglage
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M8
Numéro d’article:
23180.0109
CAO
Documents
Brides
  • avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • d: M8
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 42 mm
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec taraudage pour vis de réglage
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
M10
Numéro d’article:
23180.0111
CAO
Documents
Brides
  • avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • d: M10
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • l5: 52 mm
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec taraudage pour vis de réglage
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
Numéro d’article:
23180.0113
CAO
Documents
Brides
  • avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
  • Cote nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • Poids: 504 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec taraudage pour vis de réglage
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
M16
Numéro d’article:
23180.0117
CAO
Documents
Brides
  • avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
  • Cote nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • d: M16
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • l5: 70 mm
  • Poids: 828 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0207
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0209
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0211
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0213
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Poids: 488 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0217
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Poids: 812 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
225 mm
b2 [mm]:
50 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0222
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 22 mm
  • l1: 225 mm
  • a1: 35 mm
  • a2: 15,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 19,5 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 33 mm
  • Poids: 2200 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0226
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • Poids: 3340 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23180. Brides – à nez
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.