Élé­ments de ser­rage ac­tima

EH 23260.

Élément de serrage compact pour efforts de traction et de pression. L'inversion se fait en tournant la douille de pression.

La course d'approche est de 10 mm. Dans les limites de la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué. La force de serrage maximale admissible est de 4,9 kN.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
Alé­sage
Mou­ve­ment [mm]
s Course de ser­rage [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
traction à droite
Alé­sage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0003
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • traction à droite, avec l'axe transversal dans l'alésage
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 751 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
traction à gauche
Alé­sage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0005
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • traction à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 749 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
traction à droite
Alé­sage:
avec alésage traversant
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0013
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • traction à droite, avec alésage traversant
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 751 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
traction à gauche
Alé­sage:
avec alésage traversant
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0015
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • traction à gauche, avec alésage traversant
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 749 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
pression à droite
Alé­sage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0002
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • pression à droite, avec l'axe transversal dans l'alésage
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 751 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
pression à gauche
Alé­sage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0004
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • pression à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 749 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
pression à droite
Alé­sage:
avec alésage traversant
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0012
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • pression à droite, avec alésage traversant
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 751 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima
Ver­sion:
pression à gauche
Alé­sage:
avec alésage traversant
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0014
CAO
Documents
Éléments de serrage actima
  • pression à gauche, avec alésage traversant
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 749 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage actima

Matières

Boîtier

  • thermoplastique, noir

Corps

  • acier bruni

Boule

  • DIN 7708 - thermoplastique (PF 31), rouge similaire à RAL 3003

Accessoires

  • acier bruni
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Poussoir plat
Poussoir plat
Numéro d’article:
23260.0042
CAO
Poussoir plat
  • Poussoir plat
  • Poids: 270 g
Produit:
poussoir conique
poussoir conique
Numéro d’article:
23260.0044
CAO
poussoir conique
  • poussoir conique
  • Poids: 85 g
Produit:
poussoir en V
poussoir en V
Numéro d’article:
23260.0046
CAO
poussoir en V
  • poussoir en V
  • Poids: 82 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23260. Éléments de serrage actima
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.