Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 7 résultats
pour brides d1 [mm]:
13 mm
Autres détails
d1 : M10
l: 39 mm
d2 : 30 mm
d3 : M5
d4 : 44 mm
h1 : 8 mm
h2 : 8 mm – 30 mm
a: 10 mm
b: 30 mm
k: 30 mm
pour brides d1 : 13 mm
Poids: 148 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
17 mm
Autres détails
d1 : M12
l: 49 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 37 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
pour brides d1 : 17 mm
Poids: 345 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
17 mm
Autres détails
d1 : M12
l: 94 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 80 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
pour brides d1 : 17 mm
Poids: 473 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
21 mm
Autres détails
d1 : M16
l: 55 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 41 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
pour brides d1 : 21 mm
Poids: 494 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
21 mm
Autres détails
d1 : M16
l: 90 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 73 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
pour brides d1 : 21 mm
Poids: 640 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
25 mm
Autres détails
d1 : M20
l: 69 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 52 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
pour brides d1 : 25 mm
Poids: 1136 g
vers la vue d'article
pour brides d1 [mm]:
25 mm
Autres détails
d1 : M20
l: 109 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 91 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
pour brides d1 : 25 mm
Poids: 1001 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier, trempé, zingué par galvanisation
Vis de support
Fiche technique EH 23185. Extension d'appuis – pour brides, crocodiles, avec appui réglable
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.