Brides crocodiles, avec appui réglable

EH 23185.

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Cote no­mi­nale d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
Force de ser­rage1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0013
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 650 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0017
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1382 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0021
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2241 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0025
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 3479 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0026
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4282 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Utilisez pour le bridage des boulons en T DIN 787 (EH 23030.) ou des goujons filetés DIN 6379 (EH 23040.)

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23185. Brides – crocodiles, avec appui réglable
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.